SS5J2-60, Câblage individuel non encliquetable

collecteur d'SJ2000 pour le câblage individuel. Jusqu'à 20 stations peuvent être connectées par collecteur.

  • Embase à câblage individuel
  • L'embase utilise des câbles sans halogène
  • Max. 20 stations
SS5J2-60, Câblage individuel non encliquetable
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Position de Montage du Bloc d'ALIM./ÉCHAP. Configuration Status
Caractéristiques Pilote Configuration Status
Caract. du Raccord du Bloc d'ALIM./ÉCHAP. Configuration Status
Longueur du Rail DIN Configuration Status