- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- Série 3000
Série 3000
série SJ3000 fournit le débit jusqu'à 0,12 Cv dans un corps de soupape 10 mm. Il est disponible en tant que type de connecteur plug-in ou plug-in non type de câblage individuel. P>
Vannes (Tous les types)
vannes indivdual de SJ3000. P>
p>
- électrovanne à 4 ports li>
- Consommation électrique: 0.15W li>
- Caractéristiques de débit: 0,12 Cv (C = 0,56 l / s * bar) li>
- 10 mm de large li>
- Boîtier étanche à la poussière li> ul>
collecteurs
collecteurs de SJ3000 pour monter des vannes individuelles. P>
- Collecteurs de type cassette li>
- Câblage de type enfichable: connecteur Sub-D, câble plat, PC, série li>
- Câblage de type non-plug-in: individuel li>
- Facile à ajouter / supprimer des stations li> ul>