- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- SJ3A6
SJ3A6
Série SJ3A6 est une soupape de décharge à vide équipée d'un dispositif d'étranglement pour permettre un réglage de débit d'air libéré. Cette série d'économie d'espace est de 10 mm de large, conçu dans un format de type cassette et utilise un connecteur de type bord de carte. Les vannes de SJ3A6 sont compatibles avec les unités d'interface série pour les deux CC-Link et DeviceNet & trade; span> protocoles <. / p>

SJ3A6, Distributeur casse vide avec limiteur
SJ3A6 est une soupape de décharge à vide équipée d'un dispositif d'étranglement. Deux vannes bobines sont intégrées. Aspiration par le vide et la libération peuvent être contrôlés par une seule soupape. Chaque vanne est équipée d'un dispositif d'étranglement à réglage enabe de débit d'air libéré. P>
- Consommation électrique : 0.15 W (avec circuit d'économie d'énergie).
- Largeur : 10 mm (même taille que la série SJ3000).
- Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.

SS3J3-V60, Non-encliquetable, Embase à câblage individuel pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur
collecteur d'SJ3A6 pour le câblage individuel. P>
p>
- Embase à câblage individuel
- L'embase utilise des câbles sans halogène
- Max. 20 stations

SS3J3-V60FD, Encliquetable Connecteur sub D pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur
collecteur d'SJ3A6 avec un connecteur D-sub. P>
- Connecteur sub D
- Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.
- Des filtres remplaçables sont intégrés sur les parties de vide et du casse vide.
- Permet un système à 2 pressions de commutation où les orifices 1(P) et 3/5 (E) sont réglés sur des pressions différentes.
- Max. 12 Stations.

SS3J3-V60-PD/PGD/PHD/JD/GD, Encliquetable, câble plat, câblage PC, pour Distributeur casse vide avec limiteur
Collecteur de SJ3A6 avec ruban plat et PC connexion de câblage. P>
- câble plat, câblage PC
- Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.
- Des filtres remplaçables sont intégrés sur les parties de vide et du casse vide.
- Permet un système à 2 pressions de commutation où les orifices 1(P) et 3/5 (E) sont réglés sur des pressions différentes.
- Max. 12 Stations.

SS3J3-V60S, Encliquetable Embase à connecteur, 29Câblage en série, pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur
SJ3A6 maniflod avec EX180 Transmission en série. P>
- Câblage en série : EX180
- Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.
- Des filtres remplaçables sont intégrés sur les parties de vide et du casse vide.
- Permet un système à 2 pressions de commutation où les orifices 1(P) et 3/5 (E) sont réglés sur des pressions différentes.
- Max. 16 Stations.

SS3J3-V60S6B, Non-encliquetable, EX510 avec passerelle pour bus de terrain pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur
collecteur d'SJ3A6 pour la connexion EX510 système de passerelle. P>
- Avec passerelle pour bus de terrain: EX510
- Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.
- Des filtres remplaçables sont intégrés sur les parties de vide et du casse vide.
- Permet un système à 2 pressions de commutation où les orifices 1(P) et 3/5 (E) sont réglés sur des pressions différentes.
- Max. 8 Stations.

SS3J3-V60L, Plug-in, D-Sub, câble ruban plat, collecteur pour la série vide Valve d'échappement w / restricteur
SJ3A6 collecteur de type câble enfichable avec un connecteur D-sub et le câble de ruban plat. P>
- Connecteur D-sub (10 stations), câble plat (10, 9, 4 stations) li>
- Type de câble enfichable li> ul>