SS3J3-V60S, Encliquetable Embase à connecteur, 29Câblage en série, pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur

SJ3A6 maniflod avec EX180 Transmission en série.

  • Câblage en série : EX180
  • Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.
  • Des filtres remplaçables sont intégrés sur les parties de vide et du casse vide.
  • Permet un système à 2 pressions de commutation où les orifices 1(P) et 3/5 (E) sont réglés sur des pressions différentes.
  • Max. 16 Stations.
SS3J3-V60S, Encliquetable Embase à connecteur, 29Câblage en série, pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Module de Composant Configuration Status
Caract. Connecteur de Co mmunication Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
Position de Montage du Bloc d'ALIM./ÉCHAP. Configuration Status
Caract. du Raccord du Bloc d'ALIM./ÉCHAP. Configuration Status
Longueur du Rail DIN Configuration Status