- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- SJ3A6
- SS3J3-V60S6B, Non-encliquetable, EX510 avec passerelle pour bus de terrain pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur
SS3J3-V60S6B, Non-encliquetable, EX510 avec passerelle pour bus de terrain pour SJ3A6 Série Distributeur casse vide avec limiteur
collecteur d'SJ3A6 pour la connexion EX510 système de passerelle. P>
- Avec passerelle pour bus de terrain: EX510
- Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.
- Des filtres remplaçables sont intégrés sur les parties de vide et du casse vide.
- Permet un système à 2 pressions de commutation où les orifices 1(P) et 3/5 (E) sont réglés sur des pressions différentes.
- Max. 8 Stations.