- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SJ
- SJ3A6
- SJ3A6, Distributeur casse vide avec limiteur
SJ3A6, Distributeur casse vide avec limiteur
SJ3A6 est une soupape de décharge à vide équipée d'un dispositif d'étranglement. Deux vannes bobines sont intégrées. Aspiration par le vide et la libération peuvent être contrôlés par une seule soupape. Chaque vanne est équipée d'un dispositif d'étranglement à réglage enabe de débit d'air libéré. P>
- Consommation électrique : 0.15 W (avec circuit d'économie d'énergie).
- Largeur : 10 mm (même taille que la série SJ3000).
- Muni d'un limiteur permettant de régler le débit du casse vide.