- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVW, soupape de vidange rapide en PVC
LVW, soupape de vidange rapide en PVC
La vanne de vidange rapide LVW est conforme à la norme JIS pour les tuyaux en polychlorure de vinyle (JIS K 6742). & nbsp; Les fluides applicables comprennent l'eau désionisée et divers produits chimiques (voir le catalogue pour une liste complète). & Nbsp; La connexion & nbsp; union de LVW facilite la tuyauterie. & Nbsp; Le facteur Cv est évalué entre 10 et 198, selon le corps & nbsp; et la taille du port. & Nbsp; La série LVW est disponible avec un filetage pour orifice pilote Rc 1/8 ou NPT 1/8. & Nbsp;

LVW, soupape de vidange rapide en PVC
La vanne de vidange rapide LVW est conforme à la norme JIS pour les tuyaux en polychlorure de vinyle (JIS K 6742). & nbsp; Les fluides applicables comprennent l'eau désionisée et divers produits chimiques (voir le catalogue pour une liste complète). & Nbsp; La connexion & nbsp; union de LVW facilite la tuyauterie. & Nbsp; Le facteur Cv est évalué entre 10 et 198, selon le corps & nbsp; et la taille du port. & Nbsp; La série LVW est disponible avec un filetage pour orifice pilote Rc 1/8 ou NPT 1/8. & Nbsp;