LVW, soupape de vidange rapide en PVC

La vanne de vidange rapide LVW est conforme à la norme JIS pour les tuyaux en polychlorure de vinyle (JIS K 6742). & nbsp; Les fluides applicables comprennent l'eau désionisée et divers produits chimiques (voir le catalogue pour une liste complète). & Nbsp; La connexion & nbsp; union de LVW facilite la tuyauterie. & Nbsp; Le facteur Cv est évalué entre 10 et 198, selon le corps & nbsp; et la taille du port. & Nbsp; La série LVW est disponible avec un filetage pour orifice pilote Rc 1/8 ou NPT 1/8. & Nbsp;

LVW, soupape de vidange rapide en PVC
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
O-Ring Matériau Configuration Status