- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVC, valve en fluoropolymère, raccord à compression intégré
LVC, valve en fluoropolymère, raccord à compression intégré
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.

LVC, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégrale Type de raccord, simple
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
- Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Débit : 0.35 à 8 Cv
- Pression d'utilisation : 0.3 à 0.5 MPa
- Température du fluide : 0 à 100° C
- Température ambiante : 0 à 60° C
- Diam. ext. du tube : Dimensions en mm – 6, 10, 12, 19, 25;
Dimensions en pouces – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

LVC * A, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégré Type de raccord, empilage
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
- Vannes grande pureté, raccord intégré, modèle associable
- Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø12, ø20
- Pression d'utilisation : 0.3 à 0.5 MPa
- Compatible avec une température du fluide de 100° C
- Options : réglage du débit, indicateur

LVC23, haute pureté réaspiration Valve, type simple ou unité
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
- Vanne grande pureté pour aspiration résiduelle
- Types de corps : simple; combinaison avec vanne 2/2
- Pression d'épreuve : 1 MPa
- Pression d'utilisation : 0 à 0.2 MPa
- Volume d'aspiration résiduelle maximum (cm 3 ): 0.1

LVC200-S, 3 ports haute pureté chimique Valve, Air Operated, Type de raccord intégral
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
- Diamètres de l'orifice: ø4
- Caractéristiques de débit: 0,3 Cv
- Pression de fonctionnement: 0 à 0,5 MPa
- Température du fluide: 0 à 100 ° C
- Température ambiante: 0 à 60 ° C
- Tubes O.D .: Taille métrique (mm) - 3, 4, 6;
Dimension pouces - 1/8 ", 3/16 ", 1/4 " LI> UL>

LLC * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVC, type d'empilage
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
- Type d'embase : associable
- P (Entrée), A (Sortie) : Entrée commune/Sortie individuelle
- Stations de vanne : 2 à 5
- Taille de la tuyauterie (orifice P) : 3/8, 1/2., 3/4
- Taille de la tuyauterie (orifice A): 1/4, 3/8, 1/2, 3/4