LVC23, haute pureté réaspiration Valve, type simple ou unité

Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.

  • Vanne grande pureté pour aspiration résiduelle
  • Types de corps : simple; combinaison avec vanne 2/2
  • Pression d'épreuve : 1 MPa
  • Pression d'utilisation : 0 à 0.2 MPa
  • Volume d'aspiration résiduelle maximum (cm 3 ): 0.1
LVC23, haute pureté réaspiration Valve, type simple ou unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Style du corps Configuration Status
Diam. ext. de tube utilisable. Configuration Status
SORTIE de l'orifice B Configuration Status