- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVC, valve en fluoropolymère, raccord à compression intégré
- LLC * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVC, type d'empilage
LLC * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVC, type d'empilage
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
- Type d'embase : associable
- P (Entrée), A (Sortie) : Entrée commune/Sortie individuelle
- Stations de vanne : 2 à 5
- Taille de la tuyauterie (orifice P) : 3/8, 1/2., 3/4
- Taille de la tuyauterie (orifice A): 1/4, 3/8, 1/2, 3/4