- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVC, valve en fluoropolymère, raccord à compression intégré
- LVC200-S, 3 ports haute pureté chimique Valve, Air Operated, Type de raccord intégral
LVC200-S, 3 ports haute pureté chimique Valve, Air Operated, Type de raccord intégral
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
- Diamètres de l'orifice: ø4
- Caractéristiques de débit: 0,3 Cv
- Pression de fonctionnement: 0 à 0,5 MPa
- Température du fluide: 0 à 100 ° C
- Température ambiante: 0 à 60 ° C
- Tubes O.D .: Taille métrique (mm) - 3, 4, 6;
Dimension pouces - 1/8 ", 3/16 ", 1/4 " LI> UL>