LQ1, haute pureté fluoropolymère Montage, raccord fileté

SMC haute pureté série HYPER FITTING LQ * répond aux dernières exigences en matière de contrôle de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour la propreté, et l'utilisation du nouveau PFA élimine pratiquement la génération de particules et le COT (carbone organique total) permettant une utilisation en toute confiance pour les applications les plus exigeantes. Si les chimies ou les exigences de débit sont modifiées pendant le processus, notre conception de joint facial permet un changement rapide des tubes et / ou des diamètres de tube, en utilisant le même corps de raccord.

  • Raccord en fluoropolymère de haute pureté
  • Connexion filetée
  • Pression maximale de fonctionnement (à 20 & deg;): 1,0 MPa
  • Température de fonctionnement: 0 à 200 & C;
  • Variété de combinaisons de tailles disponibles
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable
LQ1, haute pureté fluoropolymère Montage, raccord fileté
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle de raccord Configuration Status
Taille métrique, A côté Configuration Status
Pouces Taille, côté A Configuration Status
Taille métrique, côté B Configuration Status
Pouces Taille, côté B Configuration Status
Raccordement Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Emballage Configuration Status