LVC, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégrale Type de raccord, simple

Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.

  • Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Débit : 0.35 à 8 Cv
  • Pression d'utilisation : 0.3 à 0.5 MPa
  • Température du fluide : 0 à 100° C
  • Température ambiante : 0 à 60° C
  • Diam. ext. du tube : Dimensions en mm – 6, 10, 12, 19, 25;
     Dimensions en pouces – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
LVC, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégrale Type de raccord, simple
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Type de distributeur Configuration Status
Diam. ext. de tube utilisable. Configuration Status
SORTIE de l'orifice B Configuration Status
Orifice du pilote Configuration Status
Matériau Configuration Status
Option Configuration Status
Caractéristique Configuration Status
Z Configuration Status