- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVD, valve en fluoropolymère, type compact
LVD, valve en fluoropolymère, type compact
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).

LVD-S, 2 Port, de haute pureté chimique Valve, Type de raccord intégral
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- Haute pureté, type compact avec raccords intégrés LI>
- Les dimensions de la base de montage sont conformes à la norme SEMI F65-1101 (sauf pour le LVD10) LI>
- Nouvel organe PFA LI>
- Tuyauterie à partir de 4 directions possibles LI>
- Variété de tailles de tubes disponibles LI> UL>
P>

LVD-T, 2 Port, de haute pureté chimique Valve, Type de tuyau intégré
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- Haute pureté, type compact avec des extensions de tube LI>
- Nouvel organe PFA LI>
- Tuyauterie à partir de 4 directions possibles LI>
- Variété de tailles de tubes disponibles LI>
- Dimension entre les ports d'entrée / de sortie: Réduit jusqu'à 29% par rapport à la série LVC LI> UL>

LVD-V***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ1)
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- À commande pneumatique.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ1.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
- Options : Avec réglage de débit, avec by-pass, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).

LVD-Z***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ3)
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- À commande pneumatique.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ3.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).

LVD-T***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Extensions de tube
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- À commande pneumatique.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: Extensions de tube.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).

LVDH-Z*-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle Modèle à raccord intégré (LQ3)
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- À commande manuelle.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ3.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.

LVDH-V**-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle Modèle à raccord intégré (LQ1)
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- À commande manuelle.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ1.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.

LVDH-T**-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle, Extensions de tube
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- À commande manuelle.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: Extensions de tube.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
LVD13U-S, haute pureté chimique Valve, l'aspiration intégrale Type de raccord
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- Haute pureté, type à refoulement avec raccords intégrés
- Tubing O.D. disponible en unités métriques et en pouces
- Diamètre de l'orifice: ø2
- Cv: 0,09
- Pression de fonctionnement: 0 à 0.2MPa LI> UL>
P>