- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVD, valve en fluoropolymère, type compact
- LVD-Z***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ3)
LVD-Z***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ3)
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).
- À commande pneumatique.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ3.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).