LVDH-V**-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle Modèle à raccord intégré (LQ1)

Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).

  • À commande manuelle.
  • Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
  • Type de raccord: LQ1.
  • Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
LVDH-V**-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle Modèle à raccord intégré (LQ1)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Tubes utilisables Configuration Status
Taille de diam. différent du raccord B (Sortie) Configuration Status
Matériau Configuration Status