- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVA, valve en fluoropolymère, orifices filetés
LVA, valve en fluoropolymère, orifices filetés
La vanne LVA de la série SMC de haute pureté a trois types de matériaux de corps (SUS / PPS / PFA) qui peuvent être sélectionné en fonction de l'application du client. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur qui empêchent la formation de micro-bulles. Une bague de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant considérablement la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.
LVA, haute pureté chimique Valve, Air Operated, Ports filetés, type unique
- Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
- Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
- Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
- Orifice : 1/8 à 1
- Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).
- Vanne grande pureté pour les produits chimiques, modèle individuel
- Orifices taraudés, commande pneumatique
- Pression d'utilisation : 0.3 ~ 0.5 MPa
- Température du fluide : 0 à 100°C
- Orifices : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
LVA * A, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégré Type de raccord, empilage
- Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
- Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
- Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
- Orifice : 1/8 à 1
- Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).
- Vanne grande pureté pour les produits chimiques, modèle associable
- Type de vanne : N.F., N.O., double effet
- Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø12, ø20
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Matériau du corps : PFA
- Options : réglage du débit
LVA200, 3 ports haute pureté chimique Valve, Air Operated, Fileté
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Vanne chimique de haute pureté, 3 ports
- Pression de fonctionnement: 0 ~ 0.5 MPa
- Température du fluide: 0 à 100 ° C
- Tailles de ports: 1/4 LI>
- Fils: Rc, NPT LI> UL>
LVA * -AD / ND, de haute pureté chimique Valve, Air Operated, compatibles avec les solvants organiques
- Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
- Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
- Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
- Orifice : 1/8 à 1
- Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).
- Matière du corps: Nouveau PFA / acier inoxydable / PPS li>
- Matériau de la membrane: PTFE, EPR, NBR peut être sélectionné li>
- solvants organiques compatibles li>
- corps: acier inoxydable li>
- section de l'actionneur: ADC li>
- tampon: Choisissez parmi FKM ou EPDM li>
- disponible en batterie li> ul>
LLA * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVA, type d'empilage
- Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
- Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
- Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
- Orifice : 1/8 à 1
- Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).
- Embase multiple pour vanne grande pureté pour les produits chimiques
- Embase associable
- Entrée commune/Sortie individuelle
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Stations de vanne : 2 à 5
- Matériau de l'embase : PFA