- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVA, valve en fluoropolymère, orifices filetés
- LVA * -AD / ND, de haute pureté chimique Valve, Air Operated, compatibles avec les solvants organiques
LVA * -AD / ND, de haute pureté chimique Valve, Air Operated, compatibles avec les solvants organiques
- Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
- Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
- Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
- Orifice : 1/8 à 1
- Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).
- Matière du corps: Nouveau PFA / acier inoxydable / PPS li>
- Matériau de la membrane: PTFE, EPR, NBR peut être sélectionné li>
- solvants organiques compatibles li>
- corps: acier inoxydable li>
- section de l'actionneur: ADC li>
- tampon: Choisissez parmi FKM ou EPDM li>
- disponible en batterie li> ul>