- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVA, valve en fluoropolymère, orifices filetés
- LVA * A, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégré Type de raccord, empilage
LVA * A, haute pureté chimique Valve, Air Operated, intégré Type de raccord, empilage
- Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
- Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
- Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
- Orifice : 1/8 à 1
- Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).
- Vanne grande pureté pour les produits chimiques, modèle associable
- Type de vanne : N.F., N.O., double effet
- Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø12, ø20
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Matériau du corps : PFA
- Options : réglage du débit