- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVA, valve en fluoropolymère, orifices filetés
- LLA * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVA, type d'empilage
LLA * A, Base de collecteur pour distributeurs Série LVA, type d'empilage
- Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
- Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
- Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
- Orifice : 1/8 à 1
- Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).
- Embase multiple pour vanne grande pureté pour les produits chimiques
- Embase associable
- Entrée commune/Sortie individuelle
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Stations de vanne : 2 à 5
- Matériau de l'embase : PFA