- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVA, valve en fluoropolymère, orifices filetés
- LVA200, 3 ports haute pureté chimique Valve, Air Operated, Fileté
LVA200, 3 ports haute pureté chimique Valve, Air Operated, Fileté
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Vanne chimique de haute pureté, 3 ports
- Pression de fonctionnement: 0 ~ 0.5 MPa
- Température du fluide: 0 à 100 ° C
- Tailles de ports: 1/4 LI>
- Fils: Rc, NPT LI> UL>