LVA, haute pureté chimique Valve, Air Operated, Ports filetés, type unique

  • Vanne haute pureté pour liquide chimique, à commande pneumatique
  • Fluide compatible : Liquide chimique (acétone, alcool isopropylique, acide sulfurique, eau déminéralisée, etc.)
  • Débits élevés jusqu'à 113 l/min. Diamètre de l’orifice : 2 à 22 mm
  • Orifice : 1/8 à 1
  • Matériau du corps : PFA, acier inox ou PPS
  • Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec dérivation, tolérance haute contre-pression (0.5 MPa) admise, faible coup de bélier, pièces en contact avec le fluide équivalentes à la classe EP(European Pharmacopoeia).

  • Vanne grande pureté pour les produits chimiques, modèle individuel
  • Orifices taraudés, commande pneumatique
  • Pression d'utilisation : 0.3 ~ 0.5 MPa
  • Température du fluide : 0 à 100°C
  • Orifices : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
LVA, haute pureté chimique Valve, Air Operated, Ports filetés, type unique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Classe du corps Configuration Status
Type de distributeur Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Matériau Configuration Status
Option Configuration Status
Caractéristique Configuration Status
Z Configuration Status