- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Tables de diapositives
- LAT3, carte moteur
LAT3, carte moteur
The LAT3 Card Motor deviates from LE actuators by implementing a unique magnetic linear motor. The ultra-compact body, integrating the recirculating ball guide, motor and encoder, is about the size of a credit card and only 9mm high. Positioning repeatability is ±5 μm, with an operating rate of up to 500 cycles per minute.
- Masse de charge maximale: 1000g (horizontale), 100g (verticale) li>
- Force de poussée maximale: 5,5 N li>
- Coups: 10, 20, 30 mm li>
- Poids: 130, 190 ou 250g (en fonction du trait) li>
- Répétabilité du positionnement: & plusmn; 5 & micro; m (& ldquo; F option de résolution) li>
- Répétabilité de la mesure des pièces: & plusmn; 10 & micro; m (& ldquo; F option de résolution) li> ul>