- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Tables de diapositives
- Table à glissière LES, encodeur absolu compact sans batterie
Table à glissière LES, encodeur absolu compact sans batterie
L’actionneur électrique LES combine un moteur et une commande à vis à billes, une table de travail et un guide linéaire dans un corps compact. La table en tôle formée permet une taille de surface de montage plus faible, un poids plus léger et une plus grande charge de travail verticale que la table de glissière LESH. Les orientations corporelles comprennent le moteur monté de base, symétrique et inline. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Taille du corps: 25
- Charge de travail maximale: 5 kg (horizontal ou vertical)
- Force de poussée maximale: 180 N
- Vitesse maximale : 400 mm / s
- Course: 30, 50, 75, 100, 125, 150 mm
- Répétabilité du positionnement: ± 0,05 mm