- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- Fieldbus and IO-Link Controllers
- JXC*1 for Fieldbus and IO-Link - Absolute Encoder
- JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LES
JXC*1, contrôleur de moteur pas à pas avec bus de terrain, pour codeurs absolus, LES
Le JXC * 1 est un contrôleur à un seul axe pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE avec encodeurs absolus, compatible avec plusieurs protocoles de bus de terrain, y compris Ethernet / IP & trade; bus de terrain. Les moteurs d'actionneur peuvent être actionnés en appelant une ligne de données de pas ou par instruction numérique directe, chacune étant possible sur le réseau. Les autres fonctions compatibles avec le bus de terrain comprennent le retour à l'origine, les sorties et réinitialisations d'alarme, la configuration des paramètres, la surveillance de l'état et les essais.
- Jusqu'à 64 lignes de données de pas
- Opérations de positionnement et de poussée
- Mouvements absolus et relatifs
- Support à vis ou montage sur rail DIN li>
- 6 voyants d'état LED
- 3 commutateurs rotatifs pour les réglages (sauf PROFINET)
- Logiciel de configuration gratuit requis (téléchargeable)