- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Tables de diapositives
- LES, Table linéaire électrique
LES, Table linéaire électrique
L'actionneur électrique LESH combine un moteur d'entraînement à vis et billes, table de travail et de guidage linéaire dans un corps compact. Le tableau ci-usiné est plus rigide que le tableau LES formé, ce qui permet des charges horizontales supérieures et une meilleure flexion de chargement de décalage. orientations du corps de base comprennent, symétrique, et un moteur monté en ligne.
- Tailles de corps: 8, 16, 25
- Coups: 50, 75, 100, 150 (disponibilité selon la taille)
- Répétabilité de positionnement: ± 0,05
- Le moteur peut être monté en interne avec une table droite ou gauche, ou en ligne
- Types de moteurs: moteur pas à pas de charge élevée ou servomoteur à grande vitesse LI> UL>