- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Utilisation générale Compact Chiller
- HRS, uitilsation Compact Chiller, 230VAC
HRS, uitilsation Compact Chiller, 230VAC
HRS refroidisseurs à circulation forcée compacts sont conçus pour répondre à la plus large gamme d'applications à un seul point dans les milieux industriels et technologiques. La conception de l'emballage est assez robuste pour l'usine, mais ergonomique et compacte pour les installations de laboratoire. Le liquide de refroidissement peut être chauffé ou refroidi à l'intérieur de la plage de température de consigne. Faites votre choix parmi six capacités de refroidissement, l'air ou le réfrigérant refroidi à l'eau, et les options d'alimentation mondiales. Ce modèle est compatible avec une puissance de 200 VAC. P>
- Capacités frigorifiques: 1,3 kW, 1,9 kW, 2,4 kW, 3,2 kW, 5,1 kW, 5,9 kW (à 60 Hz)
- Réglage de la plage de température: 5 à 40 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation électrique requise: monophasé 200 à 230 VAC, 50 / 60Hz
- Normes: CE, UL, RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15% LI>
- SMC na ivolatara Bypass Piping vakaduria na HRS-BP001 me baleta na ivakaraitaki HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030 ivolatara SMC
- Bypass Piping vakotora na HRS-BP004 me baleta na ivakaraitaki HRS-040, HRS050, HRS060 UL>