- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - refroidisseurs
 - Utilisation générale Compact Chiller
 - HRS-R, IP54 Refroidisseur écologiquement résistant, 200-230VAC
 
HRS-R, IP54 Refroidisseur écologiquement résistant, 200-230VAC
Le HRS-R est la variation nominale IP54 de notre refroidisseur à circulation compact populaires HRS. Les améliorations comprennent une boîte électrique IP54 et IP67 entrées de câble sur le panneau arrière. En outre, l'ensemble du boîtier est composé de panneaux en métal revêtu pour résister à la dégradation par brouillard d'huile, avec une option d'acier inoxydable disponible pour une plus grande résistance à la corrosion. Un 12L facultatif circulant réservoir de retour de fluide de refroidissement peut être sélectionné. Ce réservoir présente une ouverture séparée de la coiffe orifice de remplissage pour faciliter le nettoyage, si nécessaire. Enfin, la limite de température ambiante supérieure a été augmentée à 45 ° C. Les actions HRS-R de nombreuses caractéristiques avec les HRS standard, y compris des dimensions globales communes, des roulettes pour la mobilité, un orifice de remplissage incliné avec un indicateur de niveau pour le réservoir de fluide, et une fonction de chauffage. Une pompe à aimant élimine le remplacement de fuite et le joint. Le filtre anti-poussière est amovible pour un nettoyage sans outils. Le fluide frigorigène est refroidi par air. Si un capteur de débit d'PF3W externe est souhaitée, une alimentation 24VCC est disponible à l'arrière. P>
- Puissance frigorifique: 1,9 kW (6500 BTU / h, 0,54 tonne), 2,9 kW (9900 BTU / h, 0,82 tonne) (à 60 Hz) li>
 - réglage de plage de température: 5 à 40 ° C li>
 - stabilité de la température: ± 0,1 ° C li>
 - réfrigérant R410A li>
 - fluide de circulation: Tapez solution d'eau ou 15% d'éthylène glycol li>
 - fonctions de communication: RS232C / RS485 et 2 entrées / 3 sorties li>
 - alimentation alimentation secteur: monophasé 200 à 230 V CA, 50 / 60Hz li>
 - normes: CE, RoHS li> ul>