Combinaison
MK-Z
SMC's MK-Z has an allowable moment of inertia 3 times higher than the conventional MK and MK2 styles. The overall length is the same as the conventional styles, and mounting dimensions are interchangeable with the MK series. Auto switches can be mounted on any of the 4 surfaces with no projection of the switch.
MRHQ
La série MRHQ est une série de roto-pinces aptes pour les opérations de maintien de pièces ou de trajet inversé sur les lignes de transfert. L'intégration des fonctions de serrage et de rotation dans une conception compacte élimine le raccordement périphérique du produit précédent (table rotative + accouplement + pince pneumatique). La longueur de la série MRHQ a été réduite d'environ 20% par rapport aux produits précédents.
MRQ
Le MRQ offre un déplacement linéaire ou une rotation soit de façon simultanée soit en alternance. Il peut être employé dans de nombreuses applications de manipulation, est facile à utiliser et lorsqu'il est combiné avec les pinces SMC, il offre des mouvements combinés pour la préhension, le transfert et la rotation. Disponibles dans des alésages de 32 et 40 mm avec des courses allant de 5 à 100 mm; et un angle de rotation allant de 90° à 180°. Les orifices de raccordement sont disponibles des deux côtés du vérin, ainsi qu'un détecteur de fin de course quelle que soit la position.