- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Vent lisse
- XVD2, Valve haute vide, Vent lisse
XVD2, Valve haute vide, Vent lisse
La série de vannes à évent et à faible frottement de la série XVD2 est une série de vannes normalement fermées avec des types de connexions VCR (mâle et femelle) et Swagelok. Le raccordement de l'alimentation principale est de 1/4" et le diamètre de l'orifice est de 3 mm. Les matériaux utilisés sont SUS316L (corps et soufflets) SUS304 (membrane) et Viton (vanne et joint externe).
- Vanne pour vide élevé, évent lisse
- Pression d'utilisation (Pa) : 0.2 M~10 -6
- Fluide : azote, air
- Type de vanne : normalement fermé
- Matériaux : SUS316L, SUS304, FKM