- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Vannes de vidange automatique
- UN D
UN D
La série de vannes à purge automatique AD402/600 vidange automatiquement les condensats. Elle offre une résistance élevée à la poussière et à la corrosion. Cette série fonctionne de façon fiable sans avoir recours à du personnel pour la faire fonctionner. Une cuve est fournie en standard.

AD402-A, Vanne à purge automatique
Le AD402-A est la version améliorée de la conception de vidange automatique AD402 éprouvée de SMC. Ces améliorations comprennent une résistance améliorée à la matière étrangère, augmentation du taux de décharge et un poids réduit. P>
- Résistance environnementale améliorée avec protection de cuve transparente li>
- Visibilité à 360 ° du contenu du bol li>
- Espace de maintenance réduit et maintenance plus facile li>
- Maintenant avec trois choix de matériaux de bol: polycarbonate, nylon (nouveau), aluminium li> ul>