KNS, Low Noise Air Buse

buses d'air de la série KNS sont conçus pour un fonctionnement réduit de bruit tout en assurant l'impact efficace.

  • Buse silencieuse
  • Raccords à bagues
  • Modèle fileté disponible
  • Taille de connexion : R1/8, R1/8, ø8, ø10
  • Taille de la buse : 0.75, 0.9, 1, 1.1
KNS, Low Noise Air Buse
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Connexion Configuration Status
Taille de la connexion Configuration Status
Diamètre de la buse Configuration Status
Nombre de trous Configuration Status