Soufflettes
Soufflettes ont une grande surface efficace, sans une buse. direction de la tuyauterie est en option à partir du haut ou du bas. p>
VMG
Si l'on prend en compte l'économie d'énergie, la série de soufflettes VMG dispose d'une surface équivalente de 30 mm² (sans buse) avec un ratio de 10.7 :1 point au dessus des soufflettes à air traditionnelles. La chute de pression est de 1% maxi lorsqu'une buse d'alésage 2.5 mm est utilisée. En raison de l'adoption du modèle à balancier, la force de fonctionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. L'orientation du raccordement sur le dessus ou sur le dessous est en option ainsi que la buse.
AXES
unité d'économie d'air de la vanne d'impulsion série AXTS040-X2 soufflage se met automatiquement l'écoulement d'air sous et hors tension afin d'améliorer l'efficacité du soufflage à travers une action de cyclisme. & Nbsp; De plus, ils peuvent réduire la consommation d'air par rapport à un scénario de purge continue. & Nbsp; Le calendrier On / Off est sélectionnable par l'utilisateur. P>
IBG
IBG impact blow gun utilizes high pressure instantaneous impact force to remove machining chips, dust and water droplets more effectively than standard continuous blow. Instantaneous air blow greatly reduces air consumption and work time. Compliant with OSHA standards.
IZG
The IZG10 Gun Type Ionizer combines the functions of a triggered, compressed air blow gun and a high frequency AC ionizer. This device allows a user to easily clean dust-contaminated workpieces, or separate clinging films or sheets of paper or carboard during manual operations. Once the target materials are cleaned, additional operations can be performed such as assembly, printing or labeling, surface treatment, or packaging. Ergonomic features such as a low 200g weight, easy to hold grip, and trigger settings improve comfort and reduce user fatigue. Energy savings result from selecting a pulse blowing mode, an OFF timer, or setting on the flow adjustment valve. High visibility LEDs indicate power, ion generation, maintenance requirement, or function errors. A removable nozzle allows emitter cleaning and eventual replacement at its end of life. An optional 30psi OSHA-compliant bypass nozzle is also available. Finally, a bright LED at the front illuminates the target area for detailed work. Includes 3m power supply cable.