VMG
Si l'on prend en compte l'économie d'énergie, la série de soufflettes VMG dispose d'une surface équivalente de 30 mm² (sans buse) avec un ratio de 10.7 :1 point au dessus des soufflettes à air traditionnelles. La chute de pression est de 1% maxi lorsqu'une buse d'alésage 2.5 mm est utilisée. En raison de l'adoption du modèle à balancier, la force de fonctionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. L'orientation du raccordement sur le dessus ou sur le dessous est en option ainsi que la buse.
VMG, Soufflette, modèle standard
Series VMG has a large effective area of 0.05in² (30mm²), without nozzle. Pressure loss is 0.725psi (0.005MPa) or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Piping direction is optional from the top or bottom. Available nozzles include: male thread; high efficiency; low noise w/male thread; and extension nozzles.