IZG
The IZG10 Gun Type Ionizer combines the functions of a triggered, compressed air blow gun and a high frequency AC ionizer. This device allows a user to easily clean dust-contaminated workpieces, or separate clinging films or sheets of paper or carboard during manual operations. Once the target materials are cleaned, additional operations can be performed such as assembly, printing or labeling, surface treatment, or packaging. Ergonomic features such as a low 200g weight, easy to hold grip, and trigger settings improve comfort and reduce user fatigue. Energy savings result from selecting a pulse blowing mode, an OFF timer, or setting on the flow adjustment valve. High visibility LEDs indicate power, ion generation, maintenance requirement, or function errors. A removable nozzle allows emitter cleaning and eventual replacement at its end of life. An optional 30psi OSHA-compliant bypass nozzle is also available. Finally, a bright LED at the front illuminates the target area for detailed work. Includes 3m power supply cable.

IZG10, Pistolet Ioniseur
L’IZG10 Ionizer Gun combine les fonctions d’un pistolet à air comprimé déclenché et d’un ioniseur AC à haute fréquence. Cet appareil permet à un utilisateur de nettoyer facilement les pièces contaminées par la poussière, ou de séparer les films ou les feuilles de papier ou de carton pendant les opérations manuelles. Une fois les matériaux cibles nettoyés, des opérations supplémentaires peuvent être effectuées telles que l’assemblage, l’impression ou l’étiquetage, le traitement de surface ou l’emballage. Les caractéristiques ergonomiques telles qu’un faible poids de 200g, une adhérence facile à maintenir et des réglages de déclenchement améliorent le confort et réduisent la fatigue de l’utilisateur. Les économies d’énergie résultent de la sélection d’un mode de soufflage d’impulsions, d’une minuterie OFF ou de la mise en place de la vanne de réglage du débit. Les LED à haute visibilité indiquent la puissance, la génération d’ions, les besoins de maintenance ou les erreurs de fonction. Une buse amovible permet le nettoyage des émetteurs et le remplacement éventuel en fin de vie. Enfin, une LED lumineuse à l’avant illumine la zone cible pour un travail détaillé. Comprend un câble d’alimentation de 3 m.
- rérisation statique de 0,3 s (distance de 150 mm, pression de 0,2 MPa)
- Équilibre de 10 ± V
- Opérations à partir de 24VDC, avec alimentation électrique interne à haute tension pour la production d’ions
- Adaptateur 115VAC ceptionnel disponible (compatible avec l’entrée 100-240VAC 50/60Hz)
- Pression d’exploitation: 0,05 ~ 0,6 MPa
- Taille des tubes d’alimentation air: ø8 (Métrique), ø5/16 » (Pouce)
- Meets CE, normes RoHS