IZG10, Pistolet Ioniseur

L’IZG10 Ionizer Gun combine les fonctions d’un pistolet à air comprimé déclenché et d’un ioniseur AC à haute fréquence.  Cet appareil permet à un utilisateur de nettoyer facilement les pièces contaminées par la poussière, ou de séparer les films ou les feuilles de papier ou de carton pendant les opérations manuelles.  Une fois les matériaux cibles nettoyés, des opérations supplémentaires peuvent être effectuées telles que l’assemblage, l’impression ou l’étiquetage, le traitement de surface ou l’emballage.  Les caractéristiques ergonomiques telles qu’un faible poids de 200g, une adhérence facile à maintenir et des réglages de déclenchement améliorent le confort et réduisent la fatigue de l’utilisateur.  Les économies d’énergie résultent de la sélection d’un mode de soufflage d’impulsions, d’une minuterie OFF ou de la mise en place de la vanne de réglage du débit.  Les LED à haute visibilité indiquent la puissance, la génération d’ions, les besoins de maintenance ou les erreurs de fonction.  Une buse amovible permet le nettoyage des émetteurs et le remplacement éventuel en fin de vie.  Enfin, une LED lumineuse à l’avant illumine la zone cible pour un travail détaillé.  Comprend un câble d’alimentation de 3 m.

  • rérisation statique de 0,3 s (distance de 150 mm, pression de 0,2 MPa)
  • Équilibre de 10 ± V
  • Opérations à partir de 24VDC, avec alimentation électrique interne à haute tension pour la production d’ions
  • Adaptateur 115VAC ceptionnel disponible (compatible avec l’entrée 100-240VAC 50/60Hz)
  • Pression d’exploitation: 0,05 ~ 0,6 MPa
  • Taille des tubes d’alimentation air: ø8 (Métrique), ø5/16 » (Pouce)
  • Meets CE, normes RoHS
IZG10, Pistolet Ioniseur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Raccord instantané Configuration Status
Adaptateur AC, câble d'alimentation Configuration Status
Type de buse Configuration Status