Pennsylvanie
Série PA est un double effet, compact, grande pompe à membrane de capacité appropriée pour le transfert et la récupération d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible en 3 types; à commande automatique, à commande pneumatique ou actionné automatiquement avec un haut-atténuateur de pulsation. p>
PA ** 13, Pompe de process, double effet, Air Operated
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process à commande pneumatique avec distributeur de commande externe
- Contrôle facile du taux d'échappement
- Fonctionnement stable possible même à un débit minimum, à faible
pression ou avec l'entraînement de gaz - Supporte les arrêts de fonctionnement répétés
- Durée de vie plus longue que les modèles à commande automatique car la vanne
de commande n'est pas intégrée au corps
PA3000, Pompe de process, double effet, automatiquement Operated
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process à pilote pneumatique
- Taux d'échappement 1 à 20ℓ /min
- Compacte, grande capacité
- Entretien facile grâce à une conception permettant de remplacer individuellement la membrane et le clapet antiretour
- Durée de vie de 2 à 5 plus longue que les pompes traditionnelles
55/56-PA3 / 5000 Pompe de process, double effet, Atex Catégorie 2/3
Series 55/56-PA is an ATEX Category 2/3 air pilot process pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids.
- Pompe à air de traitement de type pilote li>
- Taux de décharge de 1 à 20 l / min li>
- Compact, grande capacité li>
- Entretien facile grâce à la conception structurelle qui permet au diaphragme et clapet anti-retour destinée à être remplacée individuellement li>
- 2 à 5 fois plus longtemps que celle des pompes conventionnelles li> ul>
PA3300, Pompe de process, pilote de type air, résine corps Fluoro
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process type PFA
- Type : automatique ou à commande pneumatique
- Fluide : IPA, eau pure, méthyléthylcétone
soda acide hypochloreux - Pression pneumatique du pilote : 0.2 à 0.5 MPa
- Durée de vie : 20 millions de cycles (ou 12 mois)
PA5000, Pompe de process, double effet, automatiquement Operated
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process à pilote pneumatique
- Taux d'échappement 5 à 45ℓ /min
- Compacte, grande capacité
- Entretien facile grâce à une conception permettant de remplacer séparément la membrane et le clapet antiretour
- Durée de vie de 2 à 5 plus longue que les pompes traditionnelles
PAX1000, Pompe de process, fonctionnement automatique, commutation interne
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process double effet avec atténuateur de pulsations intégré
- Supprime les pulsations de pression d'échappement
- Contrôle les vibrations du raccordement d'échappement, la dispersion de liquide de
la sortie de décharge et la mousse dans les cuves - Réduit l'encombrement et l'intégration de l'atténuateur de pulsations
rend inutiles les raccordements séparés - Taux d'échappement : 0.5 à 10ℓ /min