- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Les pompes de procédé
- Pennsylvanie
- PAX1000, Pompe de process, fonctionnement automatique, commutation interne
PAX1000, Pompe de process, fonctionnement automatique, commutation interne
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process double effet avec atténuateur de pulsations intégré
- Supprime les pulsations de pression d'échappement
- Contrôle les vibrations du raccordement d'échappement, la dispersion de liquide de
la sortie de décharge et la mousse dans les cuves - Réduit l'encombrement et l'intégration de l'atténuateur de pulsations
rend inutiles les raccordements séparés - Taux d'échappement : 0.5 à 10ℓ /min