- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Les pompes de procédé
- Pennsylvanie
- PA ** 13, Pompe de process, double effet, Air Operated
PA ** 13, Pompe de process, double effet, Air Operated
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process à commande pneumatique avec distributeur de commande externe
- Contrôle facile du taux d'échappement
- Fonctionnement stable possible même à un débit minimum, à faible
pression ou avec l'entraînement de gaz - Supporte les arrêts de fonctionnement répétés
- Durée de vie plus longue que les modèles à commande automatique car la vanne
de commande n'est pas intégrée au corps