- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Les pompes de procédé
- Pennsylvanie
- 55/56-PA3 / 5000 Pompe de process, double effet, Atex Catégorie 2/3
55/56-PA3 / 5000 Pompe de process, double effet, Atex Catégorie 2/3
Series 55/56-PA is an ATEX Category 2/3 air pilot process pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids.
- Pompe à air de traitement de type pilote li>
- Taux de décharge de 1 à 20 l / min li>
- Compact, grande capacité li>
- Entretien facile grâce à la conception structurelle qui permet au diaphragme et clapet anti-retour destinée à être remplacée individuellement li>
- 2 à 5 fois plus longtemps que celle des pompes conventionnelles li> ul>