- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- CKZT
- CKZT, Power Clamp Cylindre bras, 40 ~ 80 Bore
CKZT, Power Clamp Cylindre bras, 40 ~ 80 Bore
bras de serrage pour cylindre européen de serrage de puissance standard de SMC, série CKZT 40mm, 50mm, 63mm, 80mm et alésages. P>
- Bras de bridage
- Alésage (mm): 40, 50, 63, 80
- Position du bras: Droite, centre ou gauche
- Déport latéral: 15 ou 45