- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- CKZT
- CKZT, Power Clamp Cylindre w / o Bras, 40 ~ 80 Bore
CKZT, Power Clamp Cylindre w / o Bras, 40 ~ 80 Bore
cylindre européen de serrage de puissance standard de SMC, série CKZT, a été conçu avec un design de couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum pour réduire la saillie de soudure accumulation de projections. L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. Série CKZT est disponible avec G ou NPT et alésage dimensions équivalentes à 25, 40, 50, 63 et 80mm. P>
- Alésage: 40
- Type de taraudage G ou NPT
- Conception elliptique pourune réduction de l'encombrement.
- 8 Angle d'ouverturedu bras
- Détecteur Turck ou P & F