CK
série de vérins de serrage & nbsp; CK1-Z est disponible dans deux types de largeurs de chape (16,5 mm, 19,5 mm). & Nbsp; Il est un cylindre sans lubrification, compact, léger, avec un régulateur de vitesse intégré. & Nbsp; Le CK1-Z est disponible en 3 tailles d'alésage avec des longueurs de course jusqu'à 150 mm. & Nbsp; Les options incluent des ajustements de vitesse facile, les pièces jointes de la tige et des capacités de commutation automatique. P>
CK1-Z / CKG1-Z, Pince cylindre, résistant aux champs magnétiques Commutateur automatique (bande Style de montage)
La série CK1-Z est un cylindre de serrage disponible en deux types de largeurs de chape (16,5 mm, 19,5 mm). Il est un cylindre sans lubrification, compact, léger, avec un régulateur de vitesse intégré. Le CK1-Z est disponible en 3 tailles d'alésage avec des longueurs de course jusqu'à 150 mm. Les options incluent des ajustements de vitesse facile, les pièces jointes de la tige et des capacités de commutation automatique. P>
- Largeur d'articulation: 16.5mm, 19.5mm.
- Réglage facile de la vitesse.
- Les raccordements sont situés sur trois surfaces.
- Avec amortissement pneumatique.