CKZ3T
Cylindre de serrage électrique série CKZ3T-X2734, a été conçu avec couvercle de la cassette de commutation métallique avec reconfiguration pour l'ajustement du simple interrupteur. & Nbsp; Semblable à la CKZ3T, l'angle d'ouverture bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. P>
CKZ3T Power Clamp Cylindre
Cylindre de serrage électrique série CKZ3T-X2734, a été conçu avec couvercle de la cassette de commutation métallique avec reconfiguration pour l'ajustement du simple interrupteur. & Nbsp; Semblable à la CKZ3T, l'angle d'ouverture bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. P>
- Couvercle de cassette d'interrupteur en métal li>
- Poids réduit jusqu'à 39% li>
- Force de serrage élevée 4000 N li>
- Construction à l'épreuve des éclaboussures li>
- Choisissez parmi deux types de couverture supérieure: caoutchouc ou métal li> ul>