CKZ3N
Série de serrage Power CKZ3N est conforme à la norme NAAMS. & Nbsp; La conception améliorée réduit poids jusqu'à 39% avec le corps en aluminium. & Nbsp; La conception de la couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure spatter. & Nbsp; La plage d'angle d'ouverture de bras de 15 & deg; à 135 span> & deg; et peut facilement être modifié en remplaçant le corps de bouchon. & nbsp; Disponible en 50 et 63 diamètres d'alésage. Span> p>
CKZ3N, Power Clamp Cylindre
Pince de serrage de CKZ3N conforme à la norme NAAMS. La conception améliorée réduit poids jusqu'à 39% avec le corps d'aluminium. Le bouton de conception et de déblocage du capot arrondi avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure éclaboussures. La plage d'angle d'ouverture de bras de 15 ° à 135 span> ° et peut être facilement changée en remplaçant le corps de bouchon. Disponible en 50 et 63 diamètres d'alésage. Span> p>
CKZ3N, Power Clamp Cylindre bras
bras de serrage de puissance CKZ3N vient dans une variété de modèles standard NAAMS. bras Painted est également une option disponible. p>
- Bras pour CKZ3N LI>
- 50, 63 (mm) alésage LI>
- Styles: uni ou usiné, offset uni ou usiné LI>
- Disponible avec de la peinture LI> UL>
CKZN50 / 63, Power Clamp Cylindre bras, X6013
Le CKZ2N de SMC / CKZ3N NAAMS cylindre de serrage d'alimentation standard & nbsp; & nbsp bras;. P>
- Naams bras standard pour les cylindres de serrage de CKZN li>
- Alésages: 50, 63 li>
- Styles: droite usinées ou offset usiné li>
- Disponible avec de la peinture li> ul>