- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- CKZ3N
- CKZ3N, Power Clamp Cylindre
CKZ3N, Power Clamp Cylindre
Pince de serrage de CKZ3N conforme à la norme NAAMS. La conception améliorée réduit poids jusqu'à 39% avec le corps d'aluminium. Le bouton de conception et de déblocage du capot arrondi avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure éclaboussures. La plage d'angle d'ouverture de bras de 15 ° à 135 span> ° et peut être facilement changée en remplaçant le corps de bouchon. Disponible en 50 et 63 diamètres d'alésage. Span> p>
- Conforme à la norme NAAMS (CKZ3N) LI>
- 9 angles d'ouverture: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 LI>
- 75 types de variations de bras (CKZ3N) LI>
- Capot métallique en option standard LI> UL>