CKZ2N
cylindre de serrage série Power CKZ2N est conforme à la nouvelle norme NAAMS. & Nbsp; La conception de la couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure spatter. & Nbsp; L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. & Nbsp; Le CKZ2N est disponible en taille équivalente à 50, 63, et l'alésage de 80mm avec des angles d'ouverture de bras allant de 15 & deg; à 135 span> . & deg; span> p>
CKZ2N50, corps en acier NAAMS Power Clamp Cylindre, 50 Bore
Série CKZ2N vérin de bridage robuste conforme au nouveau standard NAAMS. La conception du couvercle bombé et le bouton d'extraction ne dépasse que très peu évite des failles du mécanisme d'extraction dues à l'accumulation de projection de soudure. Le démontage du vérin n'est pas nécessaire. L'angle d'ouverture du bras peut être modifié en remplaçant la butée réglable. Pour alésage 50, 63 et 80mm avec modification de l'angle d'ouverture du bras simple (30° à 135°).- Taille de l'alésage de 50 mm li>
- NAAMS compatible li>
- 27 styles de bras disponibles li>
- Gain de place li>
- type de fil Port G ou NPT li>
- Consultez vous représentant SMC avant d'utiliser des quantités de programme strong> span> li> ul>
CKZ2N50, Vérin de bridage robuste, Bras, ø50
puissance CKZ2N SMC bras de cylindre de serrage. P>
- Bras pour CKZ2N pince cylindre li>
- alésage de 50 mm li>
- styles: plaine linéaire ou usiné, offset brut ou usiné li>
- Disponible avec de la peinture li>
- Consultez votre représentant SMC avant de l'utiliser pour quanities programme strong> span> li> ul>
CKZ2N63, corps en acier NAAMS Power Clamp Cylindre, 63 Bore
Série CKZ2N vérin de bridage robuste conforme au nouveau standard NAAMS. La conception du couvercle bombé et le bouton d'extraction ne dépasse que très peu évite des failles du mécanisme d'extraction dues à l'accumulation de projection de soudure. Le démontage du vérin n'est pas nécessaire. L'angle d'ouverture du bras peut être modifié en remplaçant la butée réglable. Pour alésage 50, 63 et 80mm avec modification de l'angle d'ouverture du bras simple (30° à 135°).- Taille de l'alésage de 63mm li>
- NAAMS compatible li>
- 48 styles de bras disponibles li>
- Gain de place li>
- type de fil Port G ou NPT li>
- Consultez vous représentant SMC avant d'utiliser des quantités de programme strong> span> li> ul>
CKZ2N63, Vérin de bridage robuste, Bras, ø63
puissance CKZ2N SMC bras de cylindre de serrage. P>
- Bras pour CKZ2N pince cylindre li>
- alésage de 63mm li>
- styles: plaine linéaire ou usiné, offset brut ou usiné li>
- Disponible avec de la peinture li>
- Consultez SMC vous représentant avant d'utiliser des quantités de programme strong> span> li> ul>
CKZ2N80, Power Clamp Cylindre, 80 Bore
Le cylindre de serrage de puissance CKZ2N de SMC est conforme à la nouvelle norme NAAMS. Le bouton de conception et de déblocage du capot arrondi avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure éclaboussures. L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. Le 80 perçage CKZ2N est disponible avec des angles d'ouverture du bras allant de 15 ° à 135 °. P>
- ø80mm.
- Conforme NAAMS.
- La conception du couvercle bombé réduit l'accumulation de projections de soudure.
- La cassette des détecteurs de proximitépeut facilement être montée et démontéeen dévissant un seule vis.
- Modification de l'angle d'ouverturedu bras simple.
- Piston ovalisé pour une réduction de l'encombrement.
- En standard sur les pistons des racleurs en résine souple.
CKZ2N80, Power Clamp Cylindre Bras, 80 Bore
CKZ2N de SMC 80 alésage bras de serrage de puissance dans une variété de modèles standard NAAMS. bras Painted est également une option disponible. p>
- Bras pour CKZ2N
- ø80mm
- Style du bras: Droit-Lisse ou Droit-Usiné, Déporté-Lisse ou Déporté-Usiné.
CKZN50 / 63, Power Clamp Cylindre bras, X6013
Le CKZ2N de SMC / CKZ3N NAAMS bras cylindrique standard Pince de serrage. P>
- Naams bras standard pour les cylindres de serrage de CKZN li>
- Alésages: 50, 63 li>
- Styles: droite usinées ou offset usiné li>
- Disponible avec de la peinture li> ul>