- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- CKZ2N
- CKZ2N80, Power Clamp Cylindre, 80 Bore
CKZ2N80, Power Clamp Cylindre, 80 Bore
Le cylindre de serrage de puissance CKZ2N de SMC est conforme à la nouvelle norme NAAMS. Le bouton de conception et de déblocage du capot arrondi avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure éclaboussures. L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. Le 80 perçage CKZ2N est disponible avec des angles d'ouverture du bras allant de 15 ° à 135 °. P>
- ø80mm.
- Conforme NAAMS.
- La conception du couvercle bombé réduit l'accumulation de projections de soudure.
- La cassette des détecteurs de proximitépeut facilement être montée et démontéeen dévissant un seule vis.
- Modification de l'angle d'ouverturedu bras simple.
- Piston ovalisé pour une réduction de l'encombrement.
- En standard sur les pistons des racleurs en résine souple.