- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- CKZ2N
- CKZ2N50, corps en acier NAAMS Power Clamp Cylindre, 50 Bore
CKZ2N50, corps en acier NAAMS Power Clamp Cylindre, 50 Bore
Série CKZ2N vérin de bridage robuste conforme au nouveau standard NAAMS. La conception du couvercle bombé et le bouton d'extraction ne dépasse que très peu évite des failles du mécanisme d'extraction dues à l'accumulation de projection de soudure. Le démontage du vérin n'est pas nécessaire. L'angle d'ouverture du bras peut être modifié en remplaçant la butée réglable. Pour alésage 50, 63 et 80mm avec modification de l'angle d'ouverture du bras simple (30° à 135°).
- Taille de l'alésage de 50 mm li>
- NAAMS compatible li>
- 27 styles de bras disponibles li>
- Gain de place li>
- type de fil Port G ou NPT li>
- Consultez vous représentant SMC avant d'utiliser des quantités de programme strong> span> li> ul>